Publique sus productos
SL764+ PL LV S/C

SL764+ PL LV S/C

Luminaria LED de suspensión para interiores.
Especificaciones
  • - Cuerpo en perfil de aluminio extruido anodizado (EV1) o con recubrimiento en polvo, terminales en fundición de aluminio, pintados con polvos La luminaria está disponible con ópticas diferentes: - Difusor con micro-prismas para una difusión eficaz de la luz, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa (MP) - Difusor en PMMA opal para una difusión y uniformidad de la luz ideales - Rejilla negra para un máximo rendimiento lumínico, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa - Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1 - Distribución luminosa directa o directa/ indirecta - Diseño lineal y sobrio con cantoneras enrasadas - Apariencia perfecta gracias a las uniones de los perfiles con diseño de alta calidad - Luminaria preparada para la conexión en cascada - Montaje sencillo y cómodo de la luminaria - Elementos de luz intercambiables - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Con suspensión con cable de acero (1,5 m), cable de alimentación transparente y rosetón - Son posibles muchas otras configuraciones de la banda luminosa y versiones lumínicas en www.light-performer.com
Especificaciones técnicas
  • Referenciasl764-plus-pl-lv-sc
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosLinear systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)66
  • Ancho (mm)1412
  • Profundidad (mm)44
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía