Publique sus productos
SL787+ PL OP

SL787+ PL OP

Luminaria LED de suspensión para interiores.
Especificaciones
  • - Cuerpo en aluminio extruido anodizado - Terminales en fundición a presión de aluminio pintado - Difusor en PMMA opal para una difusión y uniformidad de la luz ideales - Diseño lineal y sobrio con cantoneras enrasadas - Apariencia perfecta gracias a las uniones de los perfiles con diseño de alta calidad - Alta rentabilidad gracias a la eficiencia luminosa de hasta 159 lm/W - UGR <19 para todos los flujos luminosos - Luminaria preparada para la conexión en cascada - Montaje sencillo y cómodo de la luminaria - Elementos de luz intercambiables - Emisión de luz directa - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Con suspensión con cable de acero (1,5 m), cable de alimentación transparente y rosetón - Son posibles muchas otras configuraciones de la banda luminosa y versiones lumínicas en www.light-performer.com
Especificaciones técnicas
  • Referenciasl787-plus-pl-op
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosLinear systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)1412
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPMMA
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía