Publique sus productos
Wood based panel 13 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 13 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 13 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Especificaciones
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClassicBoard-P2-13-mm
    • Familia de productoParticleboards
    • Grupo de productosPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-06
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC003058
    • Nombre ETIMFibre- / chipboard
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Descripción Uniclass 2015Particleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniClass Engineered Wood Products

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía
    Åland
    Baréin
    Australia
    Albania
    Catar
    Nueva Zelanda
    Alemania
    China
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Japón
    Bélgica
    Singapur
    Bosnia-Herzegovina
    Taiwán