Publique sus productos
Wood based panel 28 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 28 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Especificaciones
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClassicBoard-P3-28-mm
  • Familia de productoParticleboards
  • Grupo de productosPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-10-06
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)28
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero de partículas
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEC003058
  • Nombre ETIMFibre- / chipboard
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Descripción Uniclass 2015Particleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniClass Engineered Wood Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía
Åland
Baréin
Australia
Albania
Catar
Nueva Zelanda
Alemania
China
Andorra
Emiratos Árabes Unidos
Austria
Japón
Bélgica
Singapur
Bosnia-Herzegovina
Taiwán