Publique sus productos
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black

    Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black

    Decorative, black through-dyed, medium-density fibreboard with uniform layering and decorative melamine resin facing on both sides.
    Especificaciones
    • Areas of application: Applications for decorative open edge solutions, e.g. carcasses, tabletops, shop fitting and interior design and trade fair construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDecoBoard-MDF-black-16-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards
    • Grupo de productosDecoBoard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)16
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioPapel laminado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC003058
    • Nombre ETIMFibre- / chipboard
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFaced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía
    Åland
    Baréin
    Australia
    Albania
    Catar
    Nueva Zelanda
    Alemania
    China
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Japón
    Bélgica
    Singapur
    Bosnia-Herzegovina
    Taiwán
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Liechtenstein
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza