Las puertas ZENITH ALU se fabrican a medida de acuerdo con las normas europeas de los perfiles ALU de la marca Pierret.
- Sistema 88 mm - Profundidad marco / hoja: 88 mm / 88 mm
- Rotura de puente térmico en ABS / apertura: 49 mm / 40 mm
- Sistema de estanqueidad de 3 juntas con junta central en la hoja
- Herraje de seguridad de 5 puntos que incluye 2 ganchos KFV Siegenia
- Bisagras ajustables 3D y delgadas de 130 kg
- Perfiles específicos con sujeción a 8 huellas por ángulo
- Grosor de la pared: 2,0 mm
- Acristalamiento: 24 mm - 28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm
- Paneles con proporciones adaptadas a las dimensiones de la abertura
- Diseño puro
- Elección de más de 60 plantillas
- Disponible en 48.000 combinaciones de colores, incluidas 16 combinaciones estándar
- Sellos discretos - Negro
- Apto para nueva instalación y renovación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Francia |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Suiza |