Las puertas balconeras MOVITH ALU se fabrican a medida de acuerdo con las normas europeas de los perfiles ALU de la marca Pierret.
- Sistema de billetera de 88 mm con apertura de 44 mm
- Tiras de poliamida marco 49 mm / apertura 40 mm
- Sistema de sellado: 2 sellos
- Hoja hasta 150 kg con rodillos regulables
- Hardware de seguridad de 4 puntos
- Grosor de la pared: 1,6 mm
- Acristalamiento: 28 mm
- Luz diurna máxima
- 2 hojas móviles de serie
- Drenaje invisible
- Disponible en 48.000 combinaciones de colores
incluyendo 16 combinaciones estándar
- Sellos discretos – Negro
- Apto para nueva instalación y renovación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Francia |
Luxemburgo |
Países Bajos |
Suiza |