Publique sus productos
Falso techo desmontable Gyptone®
Placo®

Falso techo desmontable Gyptone®

Techos suspendidos registrables Gyptone® de Placo® en base de placa de yeso laminado Fonoabsorbente Placo® y lana mineral Arena Absorción ISOVER que cumplen los requerimientos indicados en el CTE para Acondicionamiento Acústico.
Especificaciones
  • El falso techo desmontable Gyptone de Placo® se compone de placas de yeso laminado y aislamiento Arena Absorción ISOVER. Las placas pueden ser perforadas o lisas, decoradas en fábrica con una pintura blanca mate, al dorso, llevan adherido un velo que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo, además disponen del componente Activ’Air que mejora la calidad del aire interior de forma duradera mediante la eliminación de los formaldehídos del aire. La solución de aislamiento de lana mineral Arena Absorción ISOVER se presenta en paneles semirrígidos, no hidrófilos, revestidos por una de sus caras con un velo de vidrio de color negro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatechosdesmontablesgyptone
  • Familia de productoTechos
  • Grupo de productosGyptone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo