Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

HYDRO Shaft 61-48-400-RU12,5-BR-LV50

Número de Artículo: shaft_hydro_61-48-400-ru125-br-lv50
Fabricante: Placo Brasil
Familia del producto: Wall
Grupo del producto: Placo Hydro
Altura (mm): 1.8
Profundidad (mm): 61
Fecha de publicación: 2018-03-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.


Material principal: Plaster
Material secundario: Steel
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil
Peso Neto (kg): 12.1

Categoría BIMobject: Walls - Internal Walls
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Drywall
código UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Código: JK
Uniclass 1.4 Descripción: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Código: SS-30-13
Uniclass 2.0 Descripción: Shaft Systems
Uniclass 2015 Código: En_80_96_80
Uniclass 2015 Descripción: Shafts
NBS Reference Código: 45-52-52
NBS Reference Descripción: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Número OmniClass: 23-15 11 11 11
Título OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este producto es apto en :
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nombre Valor
Depth 61
Height 1800
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.