4.4.3 TECHOS - Suspendido estructura doble T-60 (H)

Número de Artículo: pladur_4_tec_4_43
Fabricante: Pladur
Familia del producto: 4. Techos PLADUR®
Grupo del producto: 4.4. Suspendidos estructura doble
Fecha de publicación: 2017-06-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Techo suspendido formado por una doble estructura, primaria y secundaria posicionadas al mismo nivel, de perfiles Pladur® T-60 en forma de “C” mediante la conexión Pladur® H T-60 y debidamente suspendida del forjado por medio de horquillas Pladur® T-60 y varilla roscada Ø 6 mm, apoyados en el angular o perfil U, el cual está fijado mecánicamente en toda su longitud. Perpendicularmente a la estructura secundaria se atornillarán una o más placas Pladur®. Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas/acústicas de su perímetro cintas y pasta de juntas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (por definir en proyecto). Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.

Techos suspendidos continuos para estancias de interiores con prestaciones de aislamiento acústico y de resistencia al fuego. Aporta una mayor consistencia al disponerse una doble estructura dispuesta en sentido transversal entre sí al mismo nivel que permite realizar un mayor atornillado de la placa.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Plaster
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Construction - Ceilings
Clasificación IFC: Ceiling
nombre UNSPSC: Gypsum board
código UNSPSC: 30161509
Código: L542
Descripción: Ceiling panels, boards
Código: SS-20-25
Descripción: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_25
Uniclass 2015 Descripción: Ceiling and soffit systems
Código: 20-25
Descripción: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Número OmniClass: 23-15 13 21
Título OmniClass: Ceiling Panels
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Este producto es apto en :
Europe
  • Portugal
  • Spain

Pladur

Bases de precios

Powered by BIMobject®