Publique sus productos
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    Traducido por Google,

    BENCH, diseñado por Konstantin Grcic, impresiona con su asiento y paneles laterales de madera maciza aceitada, especialmente hechos de abeto. Los elementos de madera se unen entre sí mediante un sistema inteligente de montaje rápido. Se utilizan conexiones de pasador invisibles, que permiten el montaje y desmontaje sin herramientas.

    BENCH y la mesa BENCH están unidas por una conexión de pasador invisible que no requiere herramientas para el montaje y desmontaje.

    El punto de partida fue una simple viga de madera. (Konstantin Grcic, 2022)

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0661-01

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabench-table-0661-01
    • Familia de productoBench
    • Grupo de productosBENCH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)2200
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAbeto
    • Material secundarioAbeto
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)48.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (65)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (19)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)