Publique sus productos
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
    PLANK

    LAND upholstered

    Traducido por Google,

    El tapizado Land es un sillón tapizado. El asiento de la silla está realizado en espuma fría ignífuga y está disponible con tapizado en tejido, símil piel o piel.

    Especificaciones
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1150-00

    Especificaciones técnicas
    • Referencialand-upholstered
    • Familia de productoLAND
    • Grupo de productosLounge chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1110
    • Profundidad (mm)820
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (63)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (19)