Publique sus productos
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 de 5 estrellas4.4(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    MONZA Soft, diseñado por Konstantin Grcic, es un sillón versátil con estructura disponible en fresno, roble o nogal, lacado natural o teñido y lacado negro. Viene con un asiento tapizado desenfundable con fundas seleccionadas para mayor comodidad. El respaldo está hecho de polipropileno y se ofrece en una variedad de colores, que incluyen negro, blanco, café con leche, caramelo y marrón terra.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1210-40

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamonza-soft
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de productosArmchair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (65)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (19)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)