Publique sus productos
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
RANDEVU table round - 73cm high
    PLANK

    RANDEVU table round - 73cm high

    Traducido por Google,

    La mesa RANDEVU, diseñada por Cisotti+Laube para Plank, es una práctica mesa plegable. La estructura y el tablero de la mesa están hechos de metal estañado y pintado con polvo (Ø 60 cm), disponible en los colores negro, blanco, rojo óxido, verde oliva y gris cemento. Tanto el marco como el tablero de la mesa son plegables, lo que permite un fácil almacenamiento y ahorro de espacio.

    La mesa se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Además, también está disponible en una versión no plegable.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      ARTICLE NUMBER: 9470-01

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarandevu-table
    • Familia de productoRandevu table
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (65)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (19)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)