Publique sus productos
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
VELIT lounge chair
    PLANK

    VELIT lounge chair

    Traducido por Google,

    El sillón VELIT, diseñado para uso tanto en interiores como en exteriores, cuenta con una robusta estructura de metal fabricada con tubos de acero. El asiento y el respaldo están hechos de alambre metálico, tratado con cataforesis y recubierto de polvo en una gama de elegantes colores que incluyen azul océano, verde musgo, verde oliva, gris cemento, blanco y negro. La silla se entrega con un cojín de asiento confeccionado en tejido repelente al agua, de alta solidez del color y resistencia a la luz ultravioleta, además de un tratamiento antimoho y antimanchas. Los cojines están disponibles en colores a juego para complementar la estructura, asegurando una apariencia cohesiva y elegante.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Björn Dahlström
      ARTICLE NUMBER: 1820-40

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavelit-lounge-chair
    • Familia de productoVELIT
    • Grupo de productosVELIT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (63)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (49)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (19)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (28)