Entrante
El modelo Classic es uno de nuestros toldos más populares. Con su diseño clásico y su chapa metálica de doble pliegue, este techo se adapta a casi cualquier tipo de propiedad.
Este toldo para puerta tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.
La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.
Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.
La instalación es muy sencilla gracias a su bajo peso, y las instrucciones incluidas le ahorrarán tiempo y dinero. A pesar de su robusta construcción, logramos mantener el peso de nuestros productos relativamente bajo gracias a los materiales que utilizamos. Como resultado, nuestros techos de entrada tienen una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.
VENTAJAS DE UN TECHO DE ENTRADA DE DESIGNTAK
* El techo de entrada más estable del mercado, homologado hasta la zona de nieve 3,5.
* Personalizable
* Artesanía de fabricación sueca.
* Fácil instalación y peso ligero.
* No contiene materia orgánica = larga vida útil.
* Sin mantenimiento.
* Gran variedad en cuanto a color y diseño.
¡CONSEJO!
* Utilice un sellador de silicona/junta de construcción entre la placa superior del toldo y la fachada de la casa.
Instrucciones de montaje
Inspiración
Hechos
Diseño de marca clásico
Ancho (mm) 1500 | 2000 | 2500
Profundidad (mm) 955
Peso: 1500 mm - 26 kg | 2000 mm - 34 kg | 2500 mm - 42 kg
Inclinación 12º
Color Ver paleta de colores
Garantía de 10 años
Material: Chapa metálica/estructura de aluminio
Focos (opcional) 1,5 m = 2 st | 2 m = 2 st | 2,5 m = 3 st
Carga máxima 350 kg por m²
Huella de CO2 125,65 (Kg CO2/m
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Andorra |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
Finlandia |
Gibraltar |
Guernsey |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
San Marino |
Suecia |
Svalbard y Jan Mayen |