Entrante
El modelo a cuatro aguas es uno de nuestros más vendidos. Este toldo para puerta tiene uno de los diseños más clásicos. Con su techo metálico plegable a cuatro aguas, es atemporal y se adapta a la mayoría de las propiedades.
Este toldo tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.
La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.
Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.
La instalación es muy sencilla gracias a su bajo peso, y las instrucciones incluidas le ahorrarán tiempo y dinero. A pesar de su robusta construcción, logramos mantener el peso de nuestros productos relativamente bajo gracias a los materiales que utilizamos. Como resultado, nuestros techos de entrada tienen una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.
VENTAJAS DE UN TECHO DE ENTRADA DE DESIGNTAK
* El techo de entrada más estable del mercado, homologado hasta la zona de nieve 3,5.
* Personalizable
* Artesanía de fabricación sueca.
* Fácil instalación y peso ligero.
* No contiene materia orgánica = larga vida útil.
* Sin mantenimiento.
* Gran variedad en cuanto a color y diseño.
¡CONSEJO!
* Utilice un sellador de silicona/junta de construcción entre la placa superior del toldo y la fachada de la casa.
Instrucciones de montaje
Inspiración
Hechos
Diseño de marca con caderas
Ancho (mm) 1600 | 2100 | 2600
Profundidad (mm) 955
Peso: 1600 mm - 25 kg | 2100 mm - 32 kg | 2600 mm - 39 kg
Inclinación 12º/20º
Color Ver paleta de colores
Garantía de 10 años
Material: Chapa metálica/estructura de aluminio
Focos (opcional) 1,6 m = 2 st | 2,1 m = 2 st | 2,6 m = 3 st
Carga máxima 350 kg por m²
Huella de CO2 125,65 (kg CO2/m)
Descargar
Instrucciones de instalación
Dibujo a escala
Paleta de colores
LEDs de 3W
Instrucciones de cuidado
Contáctanos para obtener archivos BIM.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Andorra |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
Finlandia |
Gibraltar |
Guernsey |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
San Marino |
Suecia |
Svalbard y Jan Mayen |