Entrante
Modern Classic es nuestro toldo para puertas más robusto de la familia Classic. Sus barras oblicuas de aluminio anodizado natural le confieren un aspecto moderno y estable. Combinado con el techo metálico de doble pliegue, resulta perfecto para propiedades modernas. Las barras de tracción son ideales para quienes buscan toldos para entradas en zonas con mayor acumulación de nieve.
Este toldo tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.
La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.
Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.
La instalación es muy sencilla gracias a su bajo peso, y las instrucciones incluidas le ahorrarán tiempo y dinero. A pesar de su robusta construcción, logramos mantener el peso de nuestros productos relativamente bajo gracias a los materiales que utilizamos. Como resultado, nuestros techos de entrada tienen una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.
VENTAJAS DE UN TECHO DE ENTRADA DE DESIGNTAK
El techo de entrada más estable del mercado, homologado hasta la zona de nieve 3,5.
Personalizable
Artesanía hecha en Suecia.
Fácil instalación y peso ligero.
No contiene materia orgánica = larga vida útil.
Libre de mantenimiento.
Gran variedad en cuanto a colores y diseños.
¡CONSEJO!
Utilice un sellador de silicona/junta de construcción entre la placa superior del toldo y la fachada de la casa.
Instrucciones de montaje
Este toldo tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.
La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.
Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Andorra |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Dinamarca |
Finlandia |
Gibraltar |
Guernsey |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxemburgo |
Malta |
Mónaco |
Noruega |
San Marino |
Suecia |
Svalbard y Jan Mayen |