Publique sus productos
Pisko SnowDefence 150 snow fence
Pisko SnowDefence 150 snow fence
    Plannja

    Pisko SnowDefence 150 snow fence

    Traducido por Google,

    La valla para nieve Pisko SnowDefence 150 Compact es elegante y robusta. Su tamaño la hace especialmente adecuada para casas y edificios grandes. Además, es una alternativa atractiva a un paranieves de dos tubos. La valla 150 Compact es más alta que el de dos tubos, por lo que retiene mejor la nieve en el tejado. En tejados con junta alzada, la valla puede equiparse con un rastrillo para nieve. Este rastrillo evita eficazmente que la nieve y el hielo caigan debajo del paranieves. Si busca la opción más segura para su vivienda unifamiliar, la valla Pisko SnowDefence 150 Compact con rastrillo es la opción ideal.

    Especificaciones
    • Plannja erbjuder två olika utförande, profildurk och 3-rörs. Båda alternativen förhindrar plötsliga snöras ner på trottoarer, parkeringar med mera. För att vara säker på att snörasskyddet står emot den aktuella snölasten skall alltid en beräkning utföras innan montage. Plannjas snörasskydd uppfyller standard SS 831335 och snörasskyddet fungerar även som takfotsräcke.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapisko-snowdefence-150-snow-fence
    • Familia de productoROOF SAFETY
    • Grupo de productosWalkway
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa