Publique sus productos
Plannja Traditional Profile
Plannja

Plannja Traditional Profile

Traducido por Google,

El perfil discreto de la lámina para techos Plannja combina bien con fachadas, ventanas grandes y patrones lineales de madera y metal.

Cierra los ojos y piensa en un techo de hojalata clásico. La imagen que viene a la mente suele ser un techo de hojalata cubierto con láminas o un techo hecho de lámina para techos Plannja. En este momento, nuestra lámina para techos está experimentando un renacimiento. En parte porque a menudo se recomienda dentro de los campos de restauración y mantenimiento de edificios, pero también porque armoniza con el estilo funcional popular. El perfil discreto de la lámina para techos Plannja combina bien con fachadas, ventanas grandes y patrones lineales de madera y metal. El edificio recibe una protección duradera y una expresión clásica durante muchos, muchos años.

Especificaciones
  • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprofiles-aluminium-Plannja-Traditional-Profile
  • Familia de productoPROFILES IN ALUMINIUM
  • Grupo de productosProfiles in Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa