Publique sus productos
Plannja Sinus 18
Plannja Sinus 18
    Plannja

    Plannja Sinus 18

    Traducido por Google,

    El perfil de lámina Plannja Sinus 18 se puede usar en interiores y exteriores en propiedades comerciales o, de hecho, como un acento emocionante en una casa privada.

    Sinus es un perfil para techos y paredes exteriores que agrega expresión estética cuando se combina con la mayoría de los demás materiales. La inclinación mínima es de 14 grados. 10–14 grados con doble superposición lateral y juntas en los extremos y superposiciones laterales. Esto proporciona un ancho de cubierta de 984 mm en lugar de los 1060 mm habituales. Las elegantes líneas fluidas de Sinus lucen igualmente bien en paredes exteriores y techos. Sobre todo, Sinus aporta un aire estético a los edificios cuando se combina con otros materiales como el enlucido o la madera.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroofing-tiles-steel-Plannja-Sinus-18
    • Familia de productoPROFILES IN STEEL
    • Grupo de productosProfiles in steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa