Publique sus productos
Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955
Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Simple Classic D=955

    Traducido por Google,

    Entrante

    Simple Classic es un elegante toldo para puerta con una superficie superior completamente lisa. Ideal para quienes buscan una apariencia discreta y desean que el techo se integre armoniosamente con la fachada. Se adapta tanto a propiedades modernas como a construcciones más antiguas.

    Este toldo para puerta tiene una profundidad de 955 mm, aunque también está disponible con una profundidad de 1155 mm.

    La estructura está fabricada con perfiles de aluminio y el revestimiento utilizado es Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Puede elegir que la parte inferior del toldo de la puerta sea del mismo color que la parte superior o de aluminio lacado en blanco.

    Si busca un toldo iluminado para la puerta, puede optar por focos empotrados en el techo; estos están disponibles en tres colores diferentes.

    La instalación es muy sencilla gracias a su bajo peso, y las instrucciones incluidas le ahorrarán tiempo y dinero. A pesar de su robusta construcción, logramos mantener el peso de nuestros productos relativamente bajo gracias a los materiales que utilizamos. Como resultado, nuestros techos de entrada tienen una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.

    VENTAJAS DE UN TECHO DE ENTRADA DE DESIGNTAK

    * El techo de entrada más estable del mercado, homologado hasta la zona de nieve 3,5.

    * Personalizable

    * Artesanía de fabricación sueca.

    * Fácil instalación y peso ligero.

    * No contiene materia orgánica = larga vida útil.

    * Sin mantenimiento.

    * Gran variedad en cuanto a color y diseño.

    ¡CONSEJO!

    * Utilice un sellador de silicona/junta de construcción entre la placa superior del toldo y la fachada de la casa.

    Hechos

    Diseño de marca Simple Clásico

    Ancho (mm) 1500 | 2000 | 2500

    Profundidad (mm) 955

    Peso: 1500 mm - 26 kg | 2000 mm - 31 kg | 2500 mm - 39 kg

    Inclinación 12º

    Color Ver paleta de colores

    Garantía de 10 años

    Material: Chapa metálica/estructura de aluminio

    Focos (opcional) 1,5 m = 2 st | 2 m = 2 st | 2,5 m = 3 st

    Carga máxima 350 kg por m²

    Huella de CO2 125,65 (kg CO2/m)

    Especificaciones
    • Model: Simple Classic D=955 Width: 1500mm | 2000mm | 2430mm Depth: 955 mm Weight (1500mm): 26 kg Weight (2000mm): 31 kg Weight (2500mm): 39 kg Incline: 12° Color: Black (RAL: 9011), Graphite grey (RAL: 7016), Dark Silvermetallic (RAL: 9007), Dark grey (RAL: 7011), Dark red (RAL: 3009), Gray (RAL: 7038), Maroon (RAL: 8004), Silvermetallic (RAL: 9006), Dark brown (RAL: 8017), Warm white (RAL: 9010), Rheinzink Material: Sheet metal, aluminum frame Spotlights (1.5m): 2 Spotlights (2m): 2 Spotlights (2.5m): 3 Max load: 350 kg per m² CO2 footprint: 125.65 Kg CO2/m Warranty: 10 years SKU: 114
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasimple-classic-d955
    • Familia de productoCANOPY
    • Grupo de productosCanopy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa