Cabinet Top Trough - Mixed Live Planting - 800mm x 400mm x 200mm

Cabinet Top Trough - Mixed Live Planting - 800mm x 400mm x 200mm

800mm x 400mm cabinet top trough, planted with mixed live tropical planting using our EcoCulture planting system to an overall height of approx. 600mm.
Especificaciones
  • • Overall Length: 800
    • Overall Width: 400
    • Overall Height: 200
    • Gross Weight: 30
    • Weekly: 4
    • Asset Type: Fixed

    • Colour: White/Green
    • Constituents: Live Mixed Planting
    • Duration Unit: Weeks
    • Expected Life: 4
    • Features: Biophilic Design Feature
    • Grade: ISO 9001
    • Material: White / Green
    • Model Number: CAB8040-LM
    • Name: Topper
    • Nominal Height: 600mm
    • Nominal Length: 800mm
    • Nominal Width: 400mm
    • Shape: Rectangular
    • Size (HxWxD): 600x400x800
    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year
    • Warranty Duration Labour: N/A
    • Warranty Duration Parts: 1
    • Warranty Duration Unit: Year
    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAB8040-LM
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOther Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)200
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)800
Links
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Europe
Reino Unido
Irlanda
Isla de Man