Publique sus productos
Accesorios de PVC-U para Presión (Encolar)
Accesorios de PVC-U para Presión (Encolar)
Accesorios de PVC-U para Presión (Encolar)
    Plimat

    Accesorios de PVC-U para Presión (Encolar)

    Traducido por Google,

    Accesorios de presión PLIMAT PVC-U: Sistema de unión con disolvente (compatible con PN16)

    Presentamos la gama de accesorios de presión PLIMAT de PVC-U de alto rendimiento, diseñados específicamente para sistemas robustos de transporte de fluidos a gran escala en aplicaciones civiles, industriales y comerciales. Fabricado con PVC-U de calidad superior, este sistema integral ofrece una fiabilidad inigualable, facilidad de montaje y una durabilidad excepcional.

    VERSATILIDAD Y ALCANCE DEL SISTEMA

    PLIMAT ofrece total libertad de diseño con una amplia gama de tamaños, con accesorios y conexiones desde Ø12 hasta Ø400 . Esta amplia gama de diámetros garantiza una integración perfecta en proyectos de cualquier escala, desde líneas secundarias de pequeño calibre hasta redes de distribución de gran calibre.

    RENDIMIENTO DE ALTA PRESIÓN

    Estos accesorios están diseñados y clasificados específicamente para aplicaciones exigentes de alta presión, como piscinas, acuarios de gran tamaño, distribución general de agua, líneas de procesos industriales y distribución de servicios públicos. La alta resistencia mecánica y química del sistema garantiza un rendimiento excepcional.

    • Solución Revit® sencilla y flexible: Nuestra línea de productos está optimizada para ofrecer un alto grado de libertad al diseñar conexiones. Ofrecemos soluciones sencillas y fiables para conexiones macho y hembra, garantizando una transición sencilla entre componentes y elementos del sistema sin comprometer la integridad ni la presión nominal.


    Especificaciones
    • High Service Pressure: Specifically designed and rated for demanding applications, including swimming pools, large-scale aquariums, industrial process lines, and utility water distribution. These PLIMAT fittings support up to 16 bar.

      Material Excellence: Manufactured from high-quality PVC-U, a material that is compliant with ISO/TR 7473 and approved for use in contact with potable (drinkable) water and other fluids, ensuring safety and quality in consumer and industrial systems.

      Assured Compliance: The PLIMAT solvent jointing fittings in PVC-U are manufactured in accordance with the strict technical requirements of EN 1452-3, guaranteeing dimensional compatibility and performance within standardized PVC pressure piping networks.

      Simple, Reliable Assembly: Utilizes the highly secure and permanent solvent jointing method for quick installation and leak-proof connections. Designed for seamless assembly with compatible PVC-U pipes and components.

      Temperature Performance: Maintained performance across varying temperatures. As a guideline, PLIMAT fittings provide a service pressure of 16 bar at 20 °C or 10 bar at 40°C.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapvc-u-pressure-fittings-solvent-cement-jointing-systems
    • Familia de productoPVC-U Solvent Jointing
    • Grupo de productosFittings
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-12-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_07_87
    • Descripción Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipes and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings