Publique sus productos
1100 Series - Single Hung - Side Lite
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Side Lite

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Puede contar con las ventanas de la serie 1100 para obtener rendimiento, estilo y valor en una línea de ventanas de vinilo de bajo mantenimiento que brinda las opciones de eficiencia energética que necesita su nuevo hogar.

Amplíe la puerta de su patio y aumente la luz natural con ventanas laterales fijas con luz. Instálelo en una abertura con marco independiente en el lado izquierdo, derecho o en ambos lados de una puerta para patio.

Especificaciones técnicas
  • Referencia1100_series-side-lite
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productos1100 Vinyl Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica