Publique sus productos
1100 Series - Sliding - Triple Even XOX
Ply Gem

1100 Series - Sliding - Triple Even XOX

Traducido por Google,

Puede contar con las ventanas de la serie 1100 para obtener rendimiento, estilo y valor en una línea de ventanas de vinilo de bajo mantenimiento que brinda las opciones de eficiencia energética que necesita su nuevo hogar.

Rendimiento suave. Los rieles de tiro dobles y los rodillos de latón en tándem requieren un esfuerzo mínimo para deslizar la hoja para abrirla y cerrarla.

Profundidad y Dimensión. El perfil de moldura de ladrillo con marco de 2 ¾” imparte una apariencia majestuosa.

Ventilación con Vista. El diseño horizontal proporciona una vista amplia y permite la entrada óptima de aire fresco.

Accesibilidad completa. La hoja corrediza se puede quitar para una mayor accesibilidad.

Seguridad confiable. Las cerraduras de leva del mismo color brindan protección adicional contra la entrada forzada.

Especificaciones técnicas
  • Referencia1100_series-sliding-triple_even_XOX
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productos1100 Vinyl Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows