Publique sus productos
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas serie MIRA

NUEVA CONSTRUCCIÓN — MADERA REVESTIDA DE ALUMINIO

Si está buscando la calidez y la belleza de una ventana de madera, con la durabilidad y la resistencia a la intemperie del aluminio, la serie revestida de aluminio MIRA es la elección inteligente para su hogar.

Ventana abatible MIRA

Máximo Aire Fresco. La guillotina se abre hasta 90 grados para permitir que entre más aire.

Eficiencia energética superior. Diseño de hoja única que sella herméticamente para brindar un excelente rendimiento térmico.

Diseño de mango aerodinámico. Elegante manija plegable que no interferirá con los tratamientos de ventanas.

Limpieza fácil y segura. Sash se puede limpiar simplemente desde el interior de su hogar.

Seguridad Conveniente. Una sola manija asegura la ventana en múltiples puntos y cumple con los requisitos de entrada forzada.


Especificaciones técnicas
  • Referenciamira-casement-standard
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosMira Premium Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows