Publique sus productos
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puertas para Patio Serie MIRA

    NUEVA CONSTRUCCIÓN — MADERA REVESTIDA DE ALUMINIO

    Las puertas para patio MIRA cuentan con un hermoso revestimiento interior de madera para protegerlo de los elementos. Ya sea que elija una puerta para patio corrediza o con bisagras, le encantará la amplia selección de colores, acabados de herrajes y la apariencia auténtica de puerta francesa.

    Elija una puerta de dos hojas MIRA con dos paneles centrales activos que crean una gran abertura expansiva y están flanqueados por paneles fijos. La puerta también se puede configurar con un panel de puerta activo que se abre hacia la izquierda o hacia la derecha y tres paneles estacionarios.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamira-sliding-bipart-quad
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosMira Series Patio Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica