Publique sus productos
Mira Series - Sidelite - Direct Set Specialty Window
Ply Gem

Mira Series - Sidelite - Direct Set Specialty Window

4.8 de 5 estrellas4.8(14 reseñas)
Traducido por Google,

Ventanas serie MIRA

NUEVA CONSTRUCCIÓN — MADERA REVESTIDA DE ALUMINIO

Si busca la calidez y la belleza de una ventana de madera, con la durabilidad y la resistencia a la intemperie del aluminio, la serie MIRA con revestimiento de aluminio es la elección inteligente para su hogar.

MIRA Formas Geométricas

Estilo elegante. Una amplia variedad de formas arquitectónicas facilita la creación de una apariencia personalizada.

Formas impactantes. Las ventanas geométricas vienen en triángulo, pentágono, redondo, rectángulo, trapezoide, arco y muchas otras formas.

Excelente rendimiento energético. El diseño fijo que no se abre minimiza la infiltración de aire y agua y la pérdida de energía.


Especificaciones técnicas
  • Referenciamira-specialty-sidelite
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosMira Premium Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica