Publique sus productos
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich
BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich

    BX-E 5000 A sistema de canalización eléctrica prefabricada tipo sándwich

    Las canalizaciones eléctricas prefabricadas Pogliano BusBar (también llamadas blindosbarras, blindobarras, blindos, ductos eléctricos) están diseñadas, desde el año 1942, para el transporte y la distribución de energía eléctrica. El sistema compacto BX-E responde a las necesidades de los clientes gracias a una amplia gama de formas (elementos-piezas) y medidas especiales, lo que permite la máxima flexibilidad de diseño, adaptación al recorrido y facilidad de instalación. La ejecución de los recorridos a través elementos modulares facilita el mantenimiento y las modificaciones futuras, además de garantizar la seguridad, simplificando la instalación de los dispositivos de protección. El diseño compacto reduce el tamaño y mejora el rendimiento y la robustez, facilitando su uso en aplicaciones industriales (acero, vidrio, plástico, sector marítimo y de construcción naval, textil, alimentario, químico, médico, sanitario y farmacéutico), rascacielos y edificios residenciales, edificios y centros comerciales, aeropuertos, hospitales, centros de protección de datos, aplicaciones en el sector energético, de desalinización y tratamiento de aguas, petróleo y gas, hoteles, logística, edificios gubernamentales y militares, y en cualquier lugar donde se prevea un consumo eléctrico medio-alto. Está disponible en versión normal o resistente al fuego, con barras colectoras de aluminio (Al) o cobre (Cu), con 3, 4 o 5 polos, con carcasa de acero o de aluminio, con grados de protección IP55, IP65 o IP68 (en resina), en varios colores y, ante requerimiento, en otras muchas ejecuciones.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBXE_Aluminium-5000A
    • Familia de productoBXE_Busbar_trunking_systems
    • Grupo de productosBXE_Al
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-07-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlancha de metal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText