Publique sus productos
Polaria Lumena 550
Polaria Lumena 550
    Polaria

    Polaria Lumena 550

    Traducido por Google,

    Un armario con espejo y luz puede ser fácilmente la única fuente de luz en el baño. La practicidad de los armarios con espejo y luz Polaria reside en su diseño sencillo pero funcional. Todos los armarios con espejo Polaria cuentan con puertas de espejo de doble cara para facilitar el día a día.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapolaria-lumena-550
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de productosIntegrated lights
    • Día de publicación2025-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Código ETIMEC011384
    • Nombre ETIMWashbasin top cabinet

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia