Publique sus productos
MIRROR CABINET LUMENA 600
MIRROR CABINET LUMENA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET LUMENA 600

    Traducido por Google,

    Los armarios con espejo de Polaria son una opción sostenible que resiste salpicaduras, gracias a su acero con recubrimiento en polvo altamente resistente a la humedad. Tras las puertas de espejo de doble cara, hay amplio espacio de almacenamiento. El armario cuenta con una fuente de luz que el usuario puede reemplazar por sí mismo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapolaria-lumena-600
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de productosIntegrated lights
    • Día de publicación2025-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño

    Productos similares