Publique sus productos
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Affinity 255 PUR - Luxury Vinyl Tile flooring

    Traducido por Google,

    Baldosas de vinilo de lujo, calibre de 2,0 mm, capa de uso de 0,55 mm adecuada para instalaciones comerciales, revestimiento protector de PUR
    La colección de losetas de vinilo de lujo Affinity 255 presenta 16 tonos con un calibre de 2 mm y una capa de uso de 0,55 mm, lo que la convierte en la solución ideal para entornos comerciales. La gama es 100 % reciclable y tiene un refuerzo de poliuretano reticulado de alta calidad que proporciona beneficios de limpieza superiores, ahorros en el mantenimiento del ciclo de vida y una conservación óptima de la apariencia.

    Especificaciones
    • The Affinity 255 luxury vinyl tile collection features 16 timber shades each with a 2mm gauge and 0.55mm wear layer that perfectly aligns alongside 2mm vinyl sheet flooring, providing a seamless flooring solution that flows throughout any commercial installation. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention.

      • Overall Wear Layer: 0.55 mm
      • Overall Height: 2 mm
      • Gross Weight: 2964 g/m2
      • Material : PVC
      • Colour Options: Wood
      • Features: 16 shades, 2mm gauge, 0.55 wear layer
      • Finish: cross-linked polyurethane reinforcement- life time polish free
      • Electrical Behaviour: ≤2kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Life Cycle Analysis: A+ Generic
      • Responsible Sourcing of Materials: BES6001 Very Good
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed
      • Recycled Content: Contains 40% recycled material
      • Expected Life: 10 Years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAffinity-255-PUR
    • Familia de productoLuxury Vinyl Tiles
    • Grupo de productosFlooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring