Publique sus productos
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Hydro - wet room safety vinyl flooring

    Traducido por Google,
    Polysafe Hydro es un piso de seguridad sin carborundo para trabajo pesado con un relieve de espinillas en relieve, diseñado para brindar mayor agarre y seguridad debajo de los pies en áreas continuamente mojadas y descalzas. Polysafe Hydro alcanza 36+ en la prueba de péndulo en húmedo (deslizador 96), R10 (DIN 51130) en la prueba de rampa y clase B según DIN51097 y cumple totalmente con HSE. Disponible en 8 colores en un diseño tradicional o de varios chips, cuarzo coloreado, óxido de aluminio, partículas de carburo de silicio y agregados naturales reciclados incorporados en el vinilo para mejorar la tracción y la seguridad bajo los pies. gastados, incluidas las duchas, las áreas de hidroterapia, los vestuarios y los alrededores de las piscinas cubiertas. Muy adecuado para adaptaciones para minusválidos. Polysafe Hydro es una gama de pisos de vinilo de seguridad, ideal para áreas continuamente mojadas y descalzas donde hay agua corriente continua y se requiere una mayor resistencia al deslizamiento. También es adecuado para zonas calzados. Disponible en 8 colores en un diseño tradicional o multichip, la gama cuenta con agregados de seguridad en el vinilo y un relieve en relieve para mayor agarre y seguridad bajo los pies. Ideal para áreas comerciales y residenciales donde se usa calzado y descalzo, incluidas las duchas, las áreas de hidroterapia, los vestuarios y los alrededores de piscinas cubiertas. Muy adecuado para adaptaciones para minusválidos. Diseñado para lograr una resistencia al deslizamiento sostenible de 36+ (Slider 96) en la prueba húmeda Pendulum y Clase B según DIN 51097.
    Especificaciones
    • • Overall Length: 20000 mm • Overall Width: 2000 mm • Overall Wear Layer • Overall Height: 2: mm • Gross Weight: 2910: g/m2 • Shipping Weight • Access Clearance Top • Access Clearance Bottom • Access Clearance Left • Access Clearance Right • Access Clearance Front • Access Clearance Rear • Material : PVC • Colour Options : Light, medium, dark • RBG Codes • Features : Particles incorporated in the vinyl to improve traction and safety underfoot • Material Description • Finish • Material Texture • Electrical Behaviour: ≤2kV • Castor Chair : Suitable • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B, • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R10 • SRV Pendulum Test: >36 (wet test) - Slider 55/96 • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm • Water Tightness: Annex A (EN 13553) • Residual Indentation: <0.1> • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPolysafe-Hydro
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de productosSafety Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico