Publique sus productos
Bloc-porte 1 vantail sur huisserie bois affleurante
Bloc-porte 1 vantail sur huisserie bois affleurante
Bloc-porte 1 vantail sur huisserie bois affleurante
    Polytech

    Bloc-porte 1 vantail sur huisserie bois affleurante

    Traducido por Google,

    Bloques técnicos para puertas de madera y derivados fabricados exclusivamente a medida y cumpliendo las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios, acústica y accesibilidad para PMR.

    NOVEDAD: ahora nuestros marcos y armazones de haya o pino pueden llevar la etiqueta BOIS DE FRANCE .

    Para más información sobre nuestros productos, ¡contáctanos!

    Especificaciones
    • Caractéristiques :

      • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90, EI120
      • Acoustique : sans performances ou de 27 à 45 dB (jusqu'à 56 dB en SAS)
      • Solutions avec stabilité 2b ou 3c
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries et de vitrages
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBloc-porte-simple-vantail-HB-affleurante
    • Familia de productoBlocs-portes en BOIS
    • Grupo de productosBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors