Publique sus productos
Bloc-porte 1 vantail sur huisserie métallique à bancher
Polytech

Bloc-porte 1 vantail sur huisserie métallique à bancher

Traducido por Google,

Bloques técnicos para puertas de madera y derivados fabricados exclusivamente a medida y cumpliendo las exigencias reglamentarias de seguridad contra incendios, acústica y accesibilidad para PMR.

Para más información sobre nuestros productos, ¡contáctanos!

Especificaciones
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60
    • Acoustique : sans performances ou de 27 à 45 dB (jusqu'à 56 dB en SAS)
    • Solutions avec stabilité 2b ou 3c
    • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 2440mm* ;

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBloc-porte-simple-vantail-HM-banche
  • Familia de productoBlocs-portes en BOIS
  • Grupo de productosBlocs-portes en BOIS sur Huisserie MÉTALLIQUE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia