Publique sus productos
Bloc-porte 1 vantail vitré sur huisserie bois en feuillure
Bloc-porte 1 vantail vitré sur huisserie bois en feuillure
    Polytech

    Bloc-porte 1 vantail vitré sur huisserie bois en feuillure

    Traducido por Google,

    Puertas y marcos de vidrio, resistentes al fuego y acústicos, para edificios transparentes.

    NOVEDAD: ahora nuestros marcos y armazones de haya o pino pueden llevar la etiqueta BOIS DE FRANCE .

    Para más información sobre nuestros productos, ¡contáctanos!

    Especificaciones
    • Caractéristiques des blocs-portes vitrés VISIOTECH :

      • Résistance au feu : sans performances, E30 ou EI30
      • Acoustique : sans performances ou de 34 à 37 dB
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm*; hauteur vantail = jusqu’à 2440mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBloc-porte-simple-vantail-vitre-HB-feuillure
    • Familia de productoVISIOTECH - Blocs-portes & châssis vitrés
    • Grupo de productosBlocs-portes vitrés sur Huisserie BOIS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit