Publique sus productos
Mirror Metric
pomd’or

Mirror Metric

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
Evolucionar pero permanecer fiel a un estilo de vida. Desde hace más de tres décadas pomd'or apuesta por el cuidado de los detalles, la calidad de sus materiales y su minucioso proceso de fabricación basado en la esencia de sus productos. El dominio del oficio y la estabilidad de valores duraderos e inequívocos han sido parte fundamental de su visión para ir más allá del diseño clásico y hacer de pomd'or una marca legendaria que avanza sin perder de vista su sello de autenticidad y elegancia. .
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMirror_Metric
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosMirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)35
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE10
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT