Publique sus productos
Shower door - split - C53FBS21

Shower door - split - C53FBS21

Traducido por Google,

Mampara de ducha con puertas partidas - C53FBS21

Especificaciones
  • Split doors shower enclosure 90x90 cm - C53FBS21

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC53FBS21
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBathroom accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1950
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica