Publique sus productos
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull  B46CMM17

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM17

Traducido por Google,

Fregadero de piedra acrílica con tirador manual / soporte de torre de acero inoxidable. El codo descansa. Este fregadero no tiene rebosadero y los residuos quedan expuestos.

Especificaciones
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm17
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPiedra acrílica natural
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía