Publique sus productos
Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat - G27JDS43

Traducido por Google,

Asiento de ducha abatible. Este asiento es un poco más ancho que los asientos promedio y tiene un diseño más plano para plegarse contra la pared y sobresalir solo 70 mm - G27JDS43

Especificaciones
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG27JDS43
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosSeats and stools
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)425
  • Ancho (mm)415
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica