Publique sus productos
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Traducido por Google,

    Barra de apoyo recta, de acero inoxidable pintado o cromado, extremos de acero inoxidable pulido y brida de montaje de clavija cilíndrica. Disponible en colores estándar Prestigio Plus o colores de diseñador HUG.

    Especificaciones
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • Familia de productoSafe bathroom
    • Grupo de productosGrab bars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía