Publique sus productos
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Traducido por Google,

Barra de apoyo recta, de acero inoxidable pintado o cromado, extremos de acero inoxidable pulido y brida de montaje de clavija cilíndrica. Disponible en colores estándar Prestigio Plus o colores de diseñador HUG.

Especificaciones
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas50
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosGrab bars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía