Publique sus productos
Poolins Up Recta Small piscina
Poolins Up Recta Small piscina
Poolins Up Recta Small piscina
Poolins Up Recta Small piscina
Poolins Up Recta Small piscina
    Poolins

    Poolins Up Recta Small piscina

    Piscinas elevadas desbordantes creadas para disfrutar y sorprender, sin tener que acometer excavaciones o realizar complejas instalaciones. Tener una piscina minimalista, en tiempo récord y evitando obras, es posible.

    Una Poolins Up Incluye: Vaso de la piscina desbordante con canal perimetral de desborde, Impulsores integrados, toma de barredera/fondo integrada, depósito de compensación, sala de máquinas con equipamiento incluido (bomba, filtro, cuadro eléctrico, circuito de fontanería y llaves de paso), zona de tumbona con colchoneta. Extras: Clorados salino, calentador, cubierta automática o lona, módulos externos (mesa baja, mesa alta, tumbona larga, tumbona baja, módulo de escalera), bancos interiores (lado largo, lado corto o en “L”).

    Especificaciones
    • Las piscinas Poolins Up pueden adquirirse solamente o complementarse con módulos externos (tumbonas, mesas, escaleras…). Es por esto que en los archivos BIM proporcionados podrán encontrar la piscina con la configuración de módulos estándar recomendada y también por si sola. Podrán adquirir la piscina con o sin módulos o con el número de módulos externos complementarios que deseen.

      Las piscinas Poolins Up deben instalarse obligatoriamente sobre una solera de hormigón (o superficie equivalente) de apoyo perfectamente nivelada y ejecutada, resistente, lisa y sin protuberancias que puedan punzonar el suelo de la piscina. Dicha superficie de apoyo debe ser continua en toda la superficie y huella del modelo de Poolins Up adquirida. No serán válidas estructuras entramadas, reticuladas, nervadas, discontinuas o de apoyo perimetral.

      Respecto a la instalación de las mismas, podrán instalarse previniendo una preinstalación de acometidas (agua, desagüe y toma de corriente) o sin ellas. En el segundo caso la piscina se conectará a un enchufe externo mediante el cable con clavija (proporcionado en el producto por defecto). Deberá llenarse mediante una manguera a través de una toma de agua externa y desaguará por la zona inferior de una pared lateral. Conectar la piscina a una línea de corriente eléctrica independiente dotada con un diferencial de alta sensibilidad de 30mA. Poolins Up están diseñadas para estar siempre llenas. No dejar el producto sin agua o protección a altas exposiciones solares ni a altas temperaturas ya que la capacidad plástica del material podría generar deformaciones no deseadas especialmente en el fondo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapoolinsuprectasmall-swimmin-pool
    • Familia de productoPoolins Up
    • Grupo de productosSwimming Pool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.68
    • Ancho (mm)1.8
    • Profundidad (mm)2.9
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Código Uniclass 2015En_42_85_60
    • Descripción Uniclass 2015Outdoor swimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniClass Swimming Pools