Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Inicio
Categorías
Sanitarios
Accesorios para baño
AQUA - Shower bar only
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
AQUA - Shower bar only
Traducido por Google,
Ver original
Solo barra de ducha -
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
AQUA - Shower bar only
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D6042
Familia de producto
AQUA
Grupo de productos
Accessories
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
150
Ancho (mm)
740
Profundidad (mm)
80
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
0.34
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
Número OmniClass
23-31 25 00
Título OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descargar
DURAVIT AG
Duravit D-Code Portarrollos, Cromado - 009926
4.4
(
13
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Karree Portarrollos - 009955
4.4
(
22
)
Descargar
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Descargar
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Descargar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descargar