Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/1f6e06fd-1995-4407-956e-1ac0e3bbabad
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
Traducido por Google,
Ver original
120 x 2 x (H) 60 cm - Peso : 13,2 kg
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E0562
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de productos
Mirrors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
610
Ancho (mm)
1300
Profundidad (mm)
38
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
13.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descripción Uniclass 2015
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título OmniClass
Mirrors
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
82
)
Descargar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descargar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descargar
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
Descargar
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Descargar
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Descargar