Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/087d04e2-7510-430a-8690-7b3f82625219
Inicio
Categorías
Sanitarios
Urinarios
UNILUX - Side apron 75 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
UNILUX - Side apron 75 cm
Traducido por Google,
Ver original
Delantal lateral 75 cm -
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
UNILUX - Side apron 75 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E4832
Familia de producto
UNILUX
Grupo de productos
Bath & Spas
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
510
Ancho (mm)
750
Profundidad (mm)
40
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
2.38
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Urinarios
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Urinals
Código UNSPSC
30181506
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_82
Descripción Uniclass 2015
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 Code
13 24 26
CSI MasterFormat 2014 Título
Steam Baths
Número OmniClass
23-31 21 00
Título OmniClass
Urinals
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Sloan Valve
WEUS 1000.1302 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 SMOOTH Flushometer
4.6
(
18
)
Descargar
DURAVIT AG
Urinario Ben Blanco Brillante - 084737
4.6
(
72
)
Descargar
Sloan Valve
WEUS 1000.1001 SU-1009 Urinal and ROYAL 186 Flushometer
5.0
(
22
)
Descargar
Zurn
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Descargar
Roca
Mini Vitreous china urinal with top inlet
5.0
(
14
)
Descargar
Roca
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
5.0
(
6
)
Descargar