Publique sus productos
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
    Porcher

    LAGO - Cabinet for tray 61 cm

    Traducido por Google,
    Mueble para bandeja 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm Con tabla de lavar - réf. J1100EC Peso: 28 kg
    Especificaciones
    • LAGO - Cabinet for tray 61 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJ0028
    • Familia de productoLAGO
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)640
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)860
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)24.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia