Publique sus productos
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
    Porcher

    Sphero MAXI BI Urinal

    Traducido por Google,
    Sifón oculto para urinario Sphero Maxi Back Inlet, colgador de fácil fijación, paquete de conexión de agua de entrada trasera y desagüe fijo superior con válvula de servicio, esparcidor y regulador de flujo incluidos
    Especificaciones
    • Sphero Maxi Back Inlet urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP0095
    • Familia de productoSphero
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)18.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010235
    • Nombre ETIMUrinal
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia