Publique sus productos
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Traducido por Google,

Septa Pro M2 placa de accionamiento descarga simple accionamiento mecánico cromo

Especificaciones
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP0103
  • Familia de productoSepta
  • Grupo de productosFlush Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)163
  • Ancho (mm)243
  • Profundidad (mm)17
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia